(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta/baja temperatura.

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta/baja temperatura.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.
Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero inoxidable - codo, 90 grados, extremo roscado, unión: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: acero inoxidable 316
[! ] Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

Especificaciones

Número de parte-T
SKTGK6
SKTGLK9.53
-
-
3
4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteR (PT)
T
T
R(PT)
LL1EE1FCuadrado
TipoDCuerpo principal hTuerca H
SKTGLK3.18
(1/8)
11/824.9222.5513.4181212
21/425.9242.5513.4191412
411/827.8223.5515.320.51414
21/427.8243.5515.320.51414
611/827.9225515.420.51414
21/427.9245515.420.51414
33/828.9275515.421.51714
41/230.9355515.423.52214
6.35
(1/4)
11/827.9225515.420.51414
21/427.9245515.420.51414
33/828.9275515.421.51714
811/828.8225516.8211415.9
21/428.8246616.8211415.9
33/829.8276616.8221715.9
41/231.8356616.8242215.9
9.53
(3/8)
21/430.8277.5717.8231719
33/830.8277.5817.8231719
41/232.8357.5817.8252219
1021/430.8277717.8231719
33/830.8278817.8231719
41/232.8358817.8252219
1221/435.8287722.8252223
33/835.8309922.8252223
41/235.835101022.8252223
12.7
(1/2)
21/435.12810722.8252223
33/835.13010922.8252223
41/235.135101022.8252223
[ ! ]L y F son dimensiones para apretar a mano.
[ ! ]Los valores en () para la dimensión D son por pulgada.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKTGLK3.18-1
SKTGLK3.18-2
SKTGLK4-1
SKTGLK4-2
SKTGLK6-1
SKTGLK6-2
SKTGLK6-3
SKTGLK6-4
SKTGLK6.35-1
SKTGLK6.35-2
SKTGLK6.35-3
SKTGLK8-1
SKTGLK8-2
SKTGLK8-3
SKTGLK8-4
SKTGLK9.53-2
SKTGLK9.53-3
SKTGLK9.53-4
SKTGLK10-2
SKTGLK10-3
SKTGLK10-4
SKTGLK12-2
SKTGLK12-3
SKTGLK12-4
SKTGLK12.7-2
SKTGLK12.7-3
SKTGLK12.7-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
Tema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.181/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.181/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.351/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.351/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.353/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.531/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.533/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.531/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.71/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.73/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.71/2

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Para conocer el procedimiento de apriete y la estructura de los accesorios, y las especificaciones de tubería aplicables, consulte Haga clic aquí .
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Material del tubo Tubería de acero inoxidable Tipo de rosca de conexión R(PT)
Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600