(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta/baja temperatura.

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta/baja temperatura.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.
Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero inoxidable - unión roscada: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: acero inoxidable 316
[! ] Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

Especificaciones

Número de parte-T
SKTGK6
SKTGLK9.53
-
-
3
4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteR (PT)
T
T
R(PT)
LEFCuadrado
TipoDCuerpo principal hTuerca H
SKTGK3.18
(1/8)
11/832.92.513.4261212
21/434.92.513.4281412
411/835.83.515.328.51414
21/437.83.515.330.51414
611/835.9515.428.51414
21/437.9515.430.51414
33/838.9515.431.51714
41/244.4515.4372214
6.35
(1/4)
11/835.9515.428.51414
21/437.9515.430.51414
33/838.9515.431.51714
811/836.8516.8291415.9
21/438.8616.8311415.9
33/839.8616.8321715.9
41/245.3616.837.52215.9
9.53
(3/8)
21/439.8717.8321719
33/840.87.517.8331719
41/246.37.517.838.52219
1021/439.8717.8321719
33/840.8817.8331719
41/246.3817.838.52219
1221/442.8722.8322223
33/843.8922.8332223
41/249.31022.838.52223
12.7
(1/2)
21/442.8722.8322223
33/843.8922.8332223
41/249.31022.838.52223
[ ! ]L y F son dimensiones para apretar a mano.
[ ! ]Los valores en () para la dimensión D son por pulgada.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKTGK3.18-1
SKTGK3.18-2
SKTGK4-1
SKTGK4-2
SKTGK6-1
SKTGK6-2
SKTGK6-3
SKTGK6-4
SKTGK6.35-1
SKTGK6.35-2
SKTGK6.35-3
SKTGK8-1
SKTGK8-2
SKTGK8-3
SKTGK8-4
SKTGK9.53-2
SKTGK9.53-3
SKTGK9.53-4
SKTGK10-2
SKTGK10-3
SKTGK10-4
SKTGK12-2
SKTGK12-3
SKTGK12-4
SKTGK12.7-2
SKTGK12.7-3
SKTGK12.7-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
Tema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.181/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.181/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1061/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1063/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.351/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.351/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.353/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.531/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.533/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.531/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10121/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.71/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.73/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.71/2

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Tipo de conección Tornillo⇔ Dirección de la tubería Material del tubo Tubería de acero inoxidable Tipo de rosca de conexión R(PT)
Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600