(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de aguja - conectores finales de unión

Válvula de aguja - conectores finales de unión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Válvulas de anillo roscado excelente en resistencia a la corrosión

Accesorios de tubería de cobre - Válvula de aguja con conectores de extremo de unión: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
DKFR3
DKVBN8
Número de parteT
G(PF)
A(L)(L1)Cuadrado
TipoTubo aplicable OD DCuerpo principalTuerca
DKVBN61/43560421216
81/43560491416
103/84570581719
121/25584782324
Número de Parte
DKVBN6
DKVBN8
DKVBN10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Accesorios de tubería de cobre - Válvula de aguja con conectores de extremo de unión: Imagen relacionada
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Latón Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::100
Rango de presión de operación(MPa) ::7.0 Material del asiento de la bola Ninguno