(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para atornillar anillos con excelente resistencia a la corrosión

Accesorios para atornillar anillos con excelente resistencia a la corrosión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Accesorios para atornillar anillos con excelente resistencia a la corrosión

Accesorios de tubería de cobre - unión, extremo roscado: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: latón
[! ] Anillo incluido (número de pieza: DKRG )

Especificaciones

Número de parte
DKFR3
DKVBN8
Número de parteT
G(PF)
(L)L1L2T1
G(PF)
Cuadrado
TipoTubo aplicable OD DCuerpo principalTuerca
DKPG31/825.556.51/81212
41/825.556.51/81212
51/825.556.51/81212
61/432.568.51/41616
81/432.568.51/41616
103/838.0810.03/81919
121/246.01012.01/22424

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DKPG3
DKPG4
DKPG5
DKPG6
DKPG8
DKPG10
DKPG12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTema Nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones de montaje
Fluidos aplicablesAire, agua, aceite industrial
Presión de funcionamiento normal3.5 MPa
Presión máxima de funcionamiento7.0 MPa
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 100˚C (sin congelación)
 

Información básica

Material Latón Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Presión máxima de funcionamiento 7.0 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::100°C Tipo de conección Tornillo de tubería, tipo de enchufe
Material del tubo Tubo de cobre