(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racores de tubería de vacío - extremo macho roscado y extremo con brida

Racores de tubería de vacío - extremo macho roscado y extremo con brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Accesorios de tubería de vacío: extremo macho roscado y tipo de extremo de brida: Imagen relacionada
Max. Temperatura de funcionamiento: 200°C
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte - Nominal
FRNWGP25-18
FRNFM25

-

3
Número de parte Nominal R
(PT)
A D ID L
Tipo No.
FRNFA 16 1 1/8 30 10.5 7.5 50
25 1 1/8 40 10.5
2 1/4 13.8 9.8
3 3/8 17.3 13.3
40 2 1/4 55 13.8 9.8
3 3/8 17.3 13.3
4 1/2 21.7 15.7
6 3/4 27.2 21.2
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNFA16-1
FRNFA25-1
FRNFA25-2
FRNFA25-3
FRNFA40-2
FRNFA40-3
FRNFA40-4
FRNFA40-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
Nominal de hilo
1 Pieza(s)

8 Días o más

101610.57.51(R1/8)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102510.57.51(R1/8)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102513.87.82(R1/4)
1 Pieza(s)

8 Días o más

102517.313.33(R3/8)
1 Pieza(s)

8 Días o más

104013.89.82(R1/4)
1 Pieza(s)

8 Días o más

104017.313.33(R3/8)
1 Pieza(s)

8 Días o más

104021.715.74(R1/2)
1 Pieza(s)

8 Días o más

104027.221.26(R3/4)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304