(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores adaptadores sanitarios - extremo para soldar, extremo para manguera

Racores adaptadores sanitarios - extremo para soldar, extremo para manguera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

Accesorios de tubería sanitaria - Junta de férula, en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNWHADAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SNWTD2S-1.5S
SNWZFA1S

-

6
Número de parteDL
TipoNo.
SNWHAD1S25.460
1.5S38.180
2S50.880
2.5S63.580
3S76.380
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNWHAD1S
SNWHAD1.5S
SNWHAD2S
SNWHAD2.5S
SNWHAD3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S72.3

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Tipo de manguera Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior