(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería sanitaria - Conector de tuerca

Accesorios de tubería sanitaria - Conector de tuerca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

Accesorios de tubería sanitaria - Conector de tuerca: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNRNAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SNYNS1S
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteA(B)
TipoNo.
SNRN1S4653.1
1.5S5664.6
2S7181.9
2.5S8598.1
3S100115.4
Número de Parte
SNRN1S
SNRN1.5S
SNRN2S
SNRN2.5S
SNRN3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

102.5S~4.5S3.0S

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería sanitaria - Conector de tuerca: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tuerca Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Tuerca de unión de rosca ISO
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304