(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de tubería sanitaria - revestimiento de soldadura

Accesorios de tubería sanitaria - revestimiento de soldadura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

Instalaciones de tuberías sanitarias - Revestimiento de soldadura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNYRNAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SNYNS1S
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDd
TipoNo.
SNYRN1S25.423.0
1.5S38.135.7
2S50.847.8
2.5S63.559.5
3S76.372.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNYRN1S
SNYRN1.5S
SNYRN2S
SNYRN2.5S
SNYRN3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S72.3

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias - Revestimiento de soldadura: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Forro de unión de rosca ISO Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304