(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de tubería sanitaria - Conector roscado

Accesorios de tubería sanitaria - Conector roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

Accesorios de tubería sanitaria - Conector roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNYNSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SNYNS1S
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDd
TipoNo.
SNYNS1S25.423.0
1.5S38.135.7
2S50.847.8
2.5S63.559.5
3S76.372.3
Número de Parte
SNYNS1S
SNYNS1.5S
SNYNS2S
SNYNS2.5S
SNYNS3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S72.3

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería sanitaria - Conector roscado: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Rosca ISO Rosca Unión Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304