(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería sanitaria - extremos de virola, diámetro desigual, reductor

Accesorios de tubería sanitaria - extremos de virola, diámetro desigual, reductor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios de tubería sanitaria - extremos de virola, diámetro desigual, reductor
  • Accesorios de tubería sanitaria - extremos de virola, diámetro desigual, reductor
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

Instalaciones de tuberías sanitarias - Férula, diámetro / reductor desigual: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNFREAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SNFR2S
SNFRE3S

-

32A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalDdABL
TipoNo.
SNFRE1S8A13.810.550.5 43.5 21.0
10A17.311.3
15A21.715.7
1.5S10A17.311.350.5 43.5
15A21.715.7
20A27.221.2
2S15A21.715.764.0 56.5
20A27.221.2
25A34.028.4
2.5S20A27.221.277.5 70.5
25A34.028.4
32A42.737.1
3S25A34.028.491.0 83.5
32A42.737.1
40A48.643.0
Número de Parte
SNFRE1S-8A
SNFRE1S-10A
SNFRE1S-15A
SNFRE1.5S-10A
SNFRE1.5S-15A
SNFRE1.5S-20A
SNFRE2S-15A
SNFRE2S-20A
SNFRE2S-25A
SNFRE2.5S-20A
SNFRE2.5S-25A
SNFRE2.5S-32A
SNFRE3S-25A
SNFRE3S-32A
SNFRE3S-40A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S10.58A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S11.310A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S15.715A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S11.310A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S15.715A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S21.220A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S15.715A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S21.220A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S28.425A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S21.220A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S28.425A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S37.132A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S28.725A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S37.132A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S43.040A

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias - Férula, diámetro / reductor desigual: imagen relacionada
Junta (SNGS >> Haga clic aquí )
Abrazadera (SNCP >> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior