(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor de tubería - unión, longitud y punta configurables

Racor de tubería - unión, longitud y punta configurables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Accesorios de conversión de tipo recto para roscados PT, PF y NPT.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Acoplamientos de extensión: longitud configurable: Related Image
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
L fijoL configurable
Machos/roscadosAmbos extremos estriadosAmbos extremos planosMachos/roscadosAmbos extremos estriadosAmbos extremos planos
APMTFAPMMFAPMFFAPMTFLAPMMFLAPMFFLAcero al carbón 1018Niquelado electrolítico20,6 MPa
APMTSAPMMSAPMFSAPMTSLAPMMSLAPMFSLAcero inoxidable 303-
APMTYAPMMYAPMFYAPMTYLAPMMYLAPMFYLLatón-

Especificaciones

Número de piezaHilos①Hilos②L
APMTF
APMMSL

T2
G1

G3
M5


L20
■Macho/Roscados
Número de piezaHilos①
Rosca macho
NúmeroT (PT) G (PF) N (NPT)Hilos②
Hilo femenino
NúmeroT (PT) G (PF) N (NPT)LB(C)d
TipoFijoIncrementos de 1 mm

L tipo fijo
APMTF
APMTS
APMTY


L configurable
APMTFL
APMTSL
APMTYL
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/8M51516 to 301314.44.2
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/81516 to 301314.44.5
21/42021 to 351719.64.5
21/4M51516 to 301719.64.2
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/81516 to 301719.64.5
21/42021 to 351719.66.5
33/82021 to 351921.96.5
33/821/42021 to 351921.99
33/82021 to 351921.99
41/22526 to 402427.79
41/233/82021 to 352427.710
41/22526 to 402427.710
■Ambos extremos estriados
Número de piezaHilos①
Rosca macho
NúmeroT (PT) G (PF) N (NPT)Hilos②
Rosca macho
NúmeroT (PT) G (PF) N (NPT)LB(C)12d
TipoFijoIncrementos de 1 mm

L tipo fijo
APMMF
APMMS
APMMY

L configurable
APMMFL
APMMSL
APMMYL
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/8M51011 to 301314.4107.53
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/81314.410104.5
21/41719.610124.5
21/4M51719.6127.53
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/81719.612104.5
21/41719.612126.5
33/81921.912136.5
33/821/41921.913126.5
33/81921.913139
41/22427.713179
41/233/82427.717139
41/22427.7171710
Ambos extremos planos
Número de piezaHilos①
Hilo femenino
NúmeroT (PT) G (PF) N (NPT)Hilos②
Hilo femenino
NúmeroT (PT) G (PF) N (NPT)LB(C)d
TipoFijoIncrementos de 1 mm

L tipo fijo
APMFF
APMFS
APMFY


L configurable
APMFFL
APMFSL
APMFYL
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/8M52021 to 351314.44.2
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/82021 to 351314.48.2
21/42021 to 351719.68.2
21/4M52526 to 401719.64.2
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/82526 to 401719.68.2
21/42526 to 401719.610.9
33/82526 to 401921.910.9
33/821/42526 to 401921.910.9
33/83031 to 451921.914.2
41/23536 to 502427.714.2
41/233/83536 to 502427.714.2
41/23536 to 502427.717.8
[ ! ] L20/L25 puede tener un orificio pasante más grande (d).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APMFF-G1-G1
APMFF-G1-N1
APMFF-G1-T1
APMFF-G2-G2
APMFF-G2-N2
APMFF-G2-T2
APMFF-G3-G3
APMFF-G3-N3
APMFF-G3-T3
APMFF-G4-G4
APMFF-G4-N4
APMFF-G4-T4
APMFF-N1-G1
APMFF-N1-N1
APMFF-N1-T1
APMFF-N2-G2
APMFF-N2-N2
APMFF-N2-T2
APMFF-N3-G3
APMFF-N3-N3
APMFF-N3-T3
APMFF-N4-G4
APMFF-N4-N4
APMFF-N4-T4
APMFF-T1-G1
APMFF-T1-N1
APMFF-T1-T1
APMFF-T2-G2
APMFF-T2-N2
APMFF-T2-T2
APMFF-T3-G3
APMFF-T3-N3
APMFF-T3-T3
APMFF-T4-G4
APMFF-T4-N4
APMFF-T4-T4
APMFFL-G1-G1-L[21-35/1]
APMFFL-G1-N1-L[21-35/1]
APMFFL-G1-T1-L[21-35/1]
APMFFL-G2-G2-L[26-40/1]
APMFFL-G2-N2-L[26-40/1]
APMFFL-G2-T2-L[26-40/1]
APMFFL-G3-G3-L[31-45/1]
APMFFL-G3-N3-L[31-45/1]
APMFFL-G3-T3-L[31-45/1]
APMFFL-G4-G4-L[36-50/1]
APMFFL-G4-N4-L[36-50/1]
APMFFL-G4-T4-L[36-50/1]
APMFFL-N1-G1-L[21-35/1]
APMFFL-N1-N1-L[21-35/1]
APMFFL-N1-T1-L[21-35/1]
APMFFL-N2-G2-L[26-40/1]
APMFFL-N2-N2-L[26-40/1]
APMFFL-N2-T2-L[26-40/1]
APMFFL-N3-G3-L[31-45/1]
APMFFL-N3-N3-L[31-45/1]
APMFFL-N3-T3-L[31-45/1]
APMFFL-N4-G4-L[36-50/1]
APMFFL-N4-N4-L[36-50/1]
APMFFL-N4-T4-L[36-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de conección Forma de conexión Rosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies Longitud L
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGG1/8B(6A)-Niquelado sin electrolítico20L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGNPT1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico20L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGPT1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico20L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGG1/4B(8A)-Niquelado sin electrolítico25L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGNPT1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico25L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGPT1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico25L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGG3/8B(10A)-Niquelado sin electrolítico30L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGNPT3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico30L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGPT3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico30L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGG1/2B(15A)-Niquelado sin electrolítico35L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGNPT1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico35L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGPT1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico35L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTG1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico20L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTNPT1/8B(6A)-Niquelado sin electrolítico20L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTPT1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico20L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTG1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico25L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTNPT1/4B(8A)-Niquelado sin electrolítico25L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTPT1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico25L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTG3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico30L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTNPT3/8B(10A)-Niquelado sin electrolítico30L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTPT3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico30L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTG1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico35L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTNPT1/2B(15A)-Niquelado sin electrolítico35L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTPT1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico35L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTG1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico20L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTNPT1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico20L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTPT1/8B(6A)-Niquelado sin electrolítico20L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTG1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico25L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTNPT1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico25L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTPT1/4B(8A)-Niquelado sin electrolítico25L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTG3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico30L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTNPT3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico30L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTPT3/8B(10A)-Niquelado sin electrolítico30L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTG1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico35L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTNPT1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico35L Dimension Fixed
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoPTPT1/2B(15A)-Niquelado sin electrolítico35L Dimension Fixed
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGG1/8B(6A)-Niquelado sin electrolítico21 ~ 35Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGNPT1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico21 ~ 35Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGPT1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico21 ~ 35Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGG1/4B(8A)-Niquelado sin electrolítico26 ~ 40Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGNPT1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico26 ~ 40Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGPT1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico26 ~ 40Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGG3/8B(10A)-Niquelado sin electrolítico31 ~ 45Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGNPT3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico31 ~ 45Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGPT3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico31 ~ 45Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGG1/2B(15A)-Niquelado sin electrolítico36 ~ 50Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGNPT1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico36 ~ 50Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoGPT1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico36 ~ 50Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTG1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico21 ~ 35Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTNPT1/8B(6A)-Niquelado sin electrolítico21 ~ 35Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTPT1/8B(6A)1/8B(6A)Niquelado sin electrolítico21 ~ 35Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTG1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico26 ~ 40Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTNPT1/4B(8A)-Niquelado sin electrolítico26 ~ 40Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTPT1/4B(8A)1/4B(8A)Niquelado sin electrolítico26 ~ 40Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTG3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico31 ~ 45Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTNPT3/8B(10A)-Niquelado sin electrolítico31 ~ 45Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTPT3/8B(10A)3/8B(10A)Niquelado sin electrolítico31 ~ 45Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTG1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico36 ~ 50Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTNPT1/2B(15A)-Niquelado sin electrolítico36 ~ 50Dimensión L Especificable
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1018Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente[Enchufes] Tipo femenino / femeninoNPTPT1/2B(15A)1/2B(15A)Niquelado sin electrolítico36 ~ 50Dimensión L Especificable

Cargando…

Más información

Rosca JIS B 0203 R (PT)
JIS B 0202 G (PF): Compatible con ISO 228-1
ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 20.6 Fluido Aplicable Agua pulsante y agua estática. / Aire Tipo Adecuado