(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes transportadores - tipo soporte

Soportes transportadores - tipo soporte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Soportes de soporte de transportador en miniatura: imagen relacionada

[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-W-H
CGF-220-120

[ ! ]W = Ancho del marco (Ver páginas principales del transportador)
Número de parteW
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 1 mm
CGF60~350120~160

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGF-[60-350/1]-[120-160/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10120 ~ 16060 ~ 350

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de transportador aplicable Transportador de correa plana