(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carriles de guía del transportador - acero, en forma de L

Carriles de guía del transportador - acero, en forma de L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Rieles de guía del transportador en forma de L: imagen relacionada

[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
CGL-380

Número de parteL
Incremento de 5 mm
CGL150~ 300
305~ 500
505~ 750
755~1000

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CGL-[150-1000/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10150 ~ 1000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Guías de trabajo