(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble compacto, agujeros de montaje escariados. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble compacto, agujeros de montaje escariados.
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Este tipo compacto es de 4 a 5 mm más pequeño en diámetro de brida (dimensión H) y 2 mm más pequeño en OD (dimensión D) que el tipo estándar.

  • METRIC
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, dobles, con orificios de montaje perforados en C: imagen relacionada
[ ! ] Para ejemplos de aplicaciones de tipo pilotado y bridado, consulte >> haga clic aquí
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
LHIRKWLHISKWLHICKWAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico
(Duracon M90)
-20 to 80°CSello [ M ]Material
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)

Especificaciones

Número de pieza
LHIRKW12
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, dobles, con orificios de montaje perforados en C: imagen relacionadaLHIRKW12L
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, dobles, con orificios de montaje perforados en C: imagen relacionadaLHIRKW12G
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, dobles, con orificios de montaje perforados en C: imagen relacionadaLHIRKW12H

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
drDLHTdd1t rP.C.D.WFAExcentricidadBolas
Filas
*
Perpendicularidad
Capacidad de carga básicaMomento estático permisible (N·m)Masa (g)
ToleranciaToleranciaToleranciaC
(Dinámico) N
Co
(Estático) N
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact
60
-0.010
100
-0.011
35±0.352553.563.131920190.01560.0152063092.46242021
8130
-0.013
45282223223835555.76383435
10175563564.57.54.13.7527272758586710.99796873
12190
-0.016
573830293060889911.85958287
1626704436342427965143123.48154135141
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí
* Perpendicularidad de la pieza D respecto de la superficie de montaje de la brida kgf = Nx0.101972

Lista de precios

drPrecio unitario
SimpleDoble
Brida redondaBrida cuadradaBrida compactBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHIRKLHISKLHICKLHIRKWLHISKWLHICKW
69701,1301,0901,7602,0801,980
89701,1301,0901,7602,0801,980
109901,1801,1301,8102,1302,050
121,0601,2301,2001,9302,3002,190
161,3201,5401,4802,4202,8802,730
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 49
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHICKW6
LHICKW6G
LHICKW6H
LHICKW6L
LHICKW8
LHICKW8G
LHICKW8H
LHICKW8L
LHICKW10
LHICKW10G
LHICKW10H
LHICKW10L
LHICKW12
LHICKW12G
LHICKW12H
LHICKW12L
LHICKW16
LHICKW16G
LHICKW16H
LHICKW16L
LHIRKW6
LHIRKW6G
LHIRKW6H
LHIRKW6L
LHIRKW8
LHIRKW8G
LHIRKW8H
LHIRKW8L
LHIRKW10
LHIRKW10G
LHIRKW10H
LHIRKW10L
LHIRKW12
LHIRKW12G
LHIRKW12H
LHIRKW12L
LHIRKW16
LHIRKW16G
LHIRKW16H
LHIRKW16L
LHISKW6
LHISKW6G
LHISKW6H
LHISKW6L
LHISKW8
LHISKW8G
LHISKW8H
LHISKW8L
LHISKW10
LHISKW10G
LHISKW10H
LHISKW10L
LHISKW12
LHISKW12G
LHISKW12H
LHISKW12L
LHISKW16
LHISKW16G
LHISKW16H
LHISKW16L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de lubricación O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Forma de brida Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635Estándar10206309Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10635[Aplicación de lubricante] IKOU10206309Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10635[Aplicación de lubricante] IKOU10206309Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10635[Aplicación de lubricante] IKOU10206309Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845Estándar13383555Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10845[Aplicación de lubricante] IKOU13383555Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10845[Aplicación de lubricante] IKOU13383555Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10845[Aplicación de lubricante] IKOU13383555Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055Estándar17585867Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101055[Aplicación de lubricante] IKOU17585867Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101055[Aplicación de lubricante] IKOU17585867Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101055[Aplicación de lubricante] IKOU17585867Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257Estándar19608899Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101257[Aplicación de lubricante] IKOU19608899Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101257[Aplicación de lubricante] IKOU19608899Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101257[Aplicación de lubricante] IKOU19608899Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101670Estándar269651431Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101670[Aplicación de lubricante] IKOU269651431Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101670[Aplicación de lubricante] IKOU269651431Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101670[Aplicación de lubricante] IKOU269651431Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635Estándar10206309Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10635[Aplicación de lubricante] IKOU10206309Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10635[Aplicación de lubricante] IKOU10206309Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10635[Aplicación de lubricante] IKOU10206309Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845Estándar13383555Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10845[Aplicación de lubricante] IKOU13383555Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10845[Aplicación de lubricante] IKOU13383555Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10845[Aplicación de lubricante] IKOU13383555Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055Estándar17585867Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101055[Aplicación de lubricante] IKOU17585867Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101055[Aplicación de lubricante] IKOU17585867Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101055[Aplicación de lubricante] IKOU17585867Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257Estándar19608899Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101257[Aplicación de lubricante] IKOU19608899Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101257[Aplicación de lubricante] IKOU19608899Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101257[Aplicación de lubricante] IKOU19608899Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101670Estándar269651431Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101670[Aplicación de lubricante] IKOU269651431Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101670[Aplicación de lubricante] IKOU269651431Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101670[Aplicación de lubricante] IKOU269651431Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635Estándar10206309Brida cuadradaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10635[Aplicación de lubricante] IKOU10206309Brida cuadradaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10635[Aplicación de lubricante] IKOU10206309Brida cuadradaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10635[Aplicación de lubricante] IKOU10206309Brida cuadradaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845Estándar13383555Brida cuadradaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10845[Aplicación de lubricante] IKOU13383555Brida cuadradaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10845[Aplicación de lubricante] IKOU13383555Brida cuadradaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10845[Aplicación de lubricante] IKOU13383555Brida cuadradaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055Estándar17585867Brida cuadradaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101055[Aplicación de lubricante] IKOU17585867Brida cuadradaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101055[Aplicación de lubricante] IKOU17585867Brida cuadradaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101055[Aplicación de lubricante] IKOU17585867Brida cuadradaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257Estándar19608899Brida cuadradaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101257[Aplicación de lubricante] IKOU19608899Brida cuadradaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101257[Aplicación de lubricante] IKOU19608899Brida cuadradaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101257[Aplicación de lubricante] IKOU19608899Brida cuadradaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101670Estándar269651431Brida cuadradaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101670[Aplicación de lubricante] IKOU269651431Brida cuadradaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101670[Aplicación de lubricante] IKOU269651431Brida cuadradaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101670[Aplicación de lubricante] IKOU269651431Brida cuadradaTipo L (resistencia al calor)

Cargando…

  1. 1

Más información

Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, doble, con orificios de montaje perforados en C: imagen relacionada
Para ver los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Piloto Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Ninguno Tipo de brida Piloto bridado
Tipo de recirculación de bolas Doble Precisión Alto grado Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)(mm) -0.01
Excentricidad(µm) 15 Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90)
Sellos Con sello orificio escariado Estándar