(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, sencillo compacto, agujeros de montaje roscados.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, sencillo compacto, agujeros de montaje roscados.
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Permite reducir el costo del roscado, surte efecto al conectar materiales blandos y se puede atornillar desde arriba.

  • METRIC
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, simples, con orificios de montaje roscados: imagen relacionada
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
LHITRLHITSLHITCAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico
(Duracon M90)
-20 to 80°CSello [ M ] Material
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)

Especificaciones

Número de pieza 
LHMRKW12
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, simples, con orificios de montaje roscados: imagen relacionada LHMRKW12L
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, simples, con orificios de montaje roscados: imagen relacionada LHMRKW12G
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, simples, con orificios de montaje roscados: imagen relacionada LHMRKW12H

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
drDLHTMP.C.D.WFAExcentricidadBolas
Filas
* PerpendicularidadCapacidad de carga básicaMasa (g)
 Tolerancia Tolerancia ToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
60
-0.009
120
-0.013
19±0.35285M32022200.01240.012206265241821
8152432242524265380372933
10190
-0.016
296406M4293029372549725264
12213042323232412598765768
16283748383722317751180120104112
200
-0.010
320
-0.019
428548M5434224360.01550.0158821370180145167
254059625150324069801570340300325
304564107410M66058354915702740470375388
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí
* Perpendicularidad de la pieza D respecto de la superficie de montaje de la brida kgf = Nx0.101972

Lista de precios

drPrecio unitario
Brida central dobleCon agujero roscado, piloto
Brida redondaBrida cuadradaBrida compactBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHMRKWLHMSKWLHMCKWLHITRLHITSLHITC
61,7702,1301,840690810770
81,7702,1301,840690810780
101,8502,1901,890710840810
121,9702,3502,010760880860
162,5002,9802,5109401,1001,060
201,1201,3101,270
251,5601,8401,780
302,1702,5602,430
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondeado hacia abajo al yen más cercano) P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 49
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHITC6
LHITC6G
LHITC6H
LHITC6L
LHITC8
LHITC8G
LHITC8H
LHITC8L
LHITC10
LHITC10G
LHITC10H
LHITC10L
LHITC12
LHITC12G
LHITC12H
LHITC12L
LHITC16
LHITC16G
LHITC16H
LHITC16L
LHITC20
LHITC20G
LHITC20H
LHITC20L
LHITC25
LHITC25G
LHITC25H
LHITC25L
LHITC30
LHITC30G
LHITC30H
LHITC30L
LHITR6
LHITR6G
LHITR6H
LHITR6L
LHITR8
LHITR8G
LHITR8H
LHITR8L
LHITR10
LHITR10G
LHITR10H
LHITR10L
LHITR12
LHITR12G
LHITR12H
LHITR12L
LHITR16
LHITR16G
LHITR16H
LHITR16L
LHITR20
LHITR20G
LHITR20H
LHITR20L
LHITR25
LHITR25G
LHITR25H
LHITR25L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de lubricación O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
Excentricidad
(µm)
Forma de brida Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10619Estándar12206265-0.00912Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10824Estándar15265380-0.00912Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101029Estándar19372549-0.00912Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230Estándar21412598-0.00912Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101637Estándar287751180-0.00912Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102042Estándar328821370-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102042[Aplicación de lubricante] IKOU328821370-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102042[Aplicación de lubricante] IKOU328821370-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102042[Aplicación de lubricante] IKOU328821370-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102559Estándar409801570-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103064Estándar4515702740-0.0115Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103064[Aplicación de lubricante] IKOU4515702740-0.0115Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103064[Aplicación de lubricante] IKOU4515702740-0.0115Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103064[Aplicación de lubricante] IKOU4515702740-0.0115Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10619Estándar12206265-0.00912Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU12206265-0.00912Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10824Estándar15265380-0.00912Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU15265380-0.00912Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101029Estándar19372549-0.00912Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU19372549-0.00912Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230Estándar21412598-0.00912Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU21412598-0.00912Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101637Estándar287751180-0.00912Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU287751180-0.00912Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102042Estándar328821370-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102042[Aplicación de lubricante] IKOU328821370-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102042[Aplicación de lubricante] IKOU328821370-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102042[Aplicación de lubricante] IKOU328821370-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102559Estándar409801570-0.0115Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102559[Aplicación de lubricante] IKOU409801570-0.0115Brida redondaTipo L (resistencia al calor)

Cargando…

Ejemplo

Bujes lineales bridados: compactos, piloto, simples, con orificios de montaje roscados: imagen relacionada

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Piloto Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Ninguno Tipo de brida Piloto bridado
Longitud Simple Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado
Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello
orificio escariado Estándar