(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, sencillo compacto, agujeros de montaje escariados. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, sencillo compacto, agujeros de montaje escariados.
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Este tipo compacto es de 4 a 5 mm más pequeño en diámetro de brida (dimensión H) y 2 mm más pequeño en OD (dimensión D) que el tipo estándar.

  • METRIC
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, simples, con orificios de montaje perforados en C: imagen relacionada
[ ! ] Para ejemplos de aplicaciones de tipo pilotado y bridado, consulte >> haga clic aquí
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compact[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[ M ] Material
LHIRKLHISKLHICKAcero para rodamientos 52100 58HRC or moreAcero para rodamientos 52100 Plástico
(Duracon M90)
-20 to 80°CSello [ M ]Material
Caucho nitrilo
(-20 to 120°C)

Especificaciones

Número de pieza
LHIRKW12
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, simples, con orificios de montaje perforados en C: imagen relacionadaLHIRKW12L
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, simples, con orificios de montaje perforados en C: imagen relacionadaLHIRKW12G
Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, simples, con orificios de montaje perforados en C: imagen relacionadaLHIRKW12H

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
(Tipo H engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Para conocer los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> haga clic aquí
drDLHTdd1t rP.C.D.WFAExcentricidadBolas
Filas
* PerpendicularidadCapacidad de carga básicaMasa (g)
ToleranciaToleranciaToleranciaC (dinámico) NCo (estático) NBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
60
-0.009
100
-0.011
19±0.352553.563.131920190.01260.012131155181415
8130
-0.013
2428222322235277272224
10172963564.57.54.13.75272727368433524146
12190
-0.016
3038302930381449645055
1626374436342427608716967783
[ ! ] Para conocer las precauciones de uso, consulte >> haga clic aquí
* Perpendicularidad de la pieza D respecto de la superficie de montaje de la brida kgf = Nx0.101972

Lista de precios

drPrecio unitario
SimpleDoble
Brida redondaBrida cuadradaBrida compactBrida redondaBrida cuadradaBrida compact
LHIRKLHISKLHICKLHIRKWLHISKWLHICKW
69701,1301,0901,7602,0801,980
89701,1301,0901,7602,0801,980
109901,1801,1301,8102,1302,050
121,0601,2301,2001,9302,3002,190
161,3201,5401,4802,4202,8802,730
■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). P. 89
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 49
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%
Días para enviarEstándarSer citado
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHICK6
LHICK6G
LHICK6H
LHICK6L
LHICK8
LHICK8G
LHICK8H
LHICK8L
LHICK10
LHICK10G
LHICK10H
LHICK10L
LHICK12
LHICK12G
LHICK12H
LHICK12L
LHICK16
LHICK16G
LHICK16H
LHICK16L
LHIRK6
LHIRK6G
LHIRK6H
LHIRK6L
LHIRK8
LHIRK8G
LHIRK8H
LHIRK8L
LHIRK10
LHIRK10G
LHIRK10H
LHIRK10L
LHIRK12
LHIRK12G
LHIRK12H
LHIRK12L
LHIRK16
LHIRK16G
LHIRK16H
LHIRK16L
LHISK6
LHISK6G
LHISK6H
LHISK6L
LHISK8
LHISK8G
LHISK8H
LHISK8L
LHISK10
LHISK10G
LHISK10H
LHISK10L
LHISK12
LHISK12G
LHISK12H
LHISK12L
LHISK16
LHISK16G
LHISK16H
LHISK16L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de lubricación O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Forma de brida Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10619Estándar10131155Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU10131155Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU10131155Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU10131155Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10824Estándar13235277Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU13235277Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU13235277Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU13235277Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101029Estándar17368433Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU17368433Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU17368433Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU17368433Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230Estándar19381449Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU19381449Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU19381449Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU19381449Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101637Estándar26608716Brida compactaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU26608716Brida compactaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU26608716Brida compactaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU26608716Brida compactaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10619Estándar10131155Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU10131155Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU10131155Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU10131155Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10824Estándar13235277Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU13235277Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU13235277Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU13235277Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101029Estándar17368433Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU17368433Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU17368433Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU17368433Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230Estándar19381449Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU19381449Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU19381449Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU19381449Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101637Estándar26608716Brida redondaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU26608716Brida redondaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU26608716Brida redondaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU26608716Brida redondaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10619Estándar10131155Brida cuadradaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU10131155Brida cuadradaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU10131155Brida cuadradaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10619[Aplicación de lubricante] IKOU10131155Brida cuadradaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10824Estándar13235277Brida cuadradaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU13235277Brida cuadradaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU13235277Brida cuadradaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10824[Aplicación de lubricante] IKOU13235277Brida cuadradaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101029Estándar17368433Brida cuadradaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU17368433Brida cuadradaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU17368433Brida cuadradaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101029[Aplicación de lubricante] IKOU17368433Brida cuadradaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230Estándar19381449Brida cuadradaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU19381449Brida cuadradaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU19381449Brida cuadradaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101230[Aplicación de lubricante] IKOU19381449Brida cuadradaTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101637Estándar26608716Brida cuadradaEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU26608716Brida cuadradaTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU26608716Brida cuadradaTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101637[Aplicación de lubricante] IKOU26608716Brida cuadradaTipo L (resistencia al calor)

Cargando…

  1. 1

Más información

Bujes lineales con bridas: compactos, piloto, simples, con orificios de montaje perforados en C: imagen relacionada
Para ver los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Excelente resistencia al calor y estabilidad a la oxidación. También alta adherencia y cohesión con salpicaduras o fugas limitadas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Apto para ambientes limpios debido a la grasa de baja generación de partículas. También buenas propiedades antioxidantes.
Tipo HFGL (Lubriplaca)Apto para la industria farmacéutica, de alimentos y bebidas (NSF H-1 reg. Number 043534).

Información de Soporte

Referencia: Rango de tolerancia de bujes lineales y ejes fabricados por MISUMI

Para los casquillos lineales MISUMI, se recomienda utilizar la combinación con ejes MISUMI (endurecidos con tolerancia g6).

H6H7H8H9Parte aplicableClasificación funcionalEjemplo de aplicación
Se puede mover relativamenteAjuste de liquidaciónajuste del rollof6f7f7
f8
Ajustado para proporcionar espacio suficiente para permitir el movimiento (ajuste de alta calidad).
Rodamiento regular a temperatura normal lubricado con grasa o aceite.
Ajuste regular (A menudo se desmorona).Pieza en la que se inserta una caja de válvulas de escape enfriada.
Eje y casquillo regulares
Palanca de enlace y casquillo
Ajuste de rollo finog5g6Parte que gira continuamente de una máquina de precisión bajo una carga ligera.
Montaje con hueco estrecho para permitir el movimiento (espiga y posicionamiento).
Pieza deslizante de precisión.
Pieza necesaria para un movimiento preciso prácticamente sin juego.Pasador y palanca del dispositivo de enlace
Clave y su ranura.
Varilla de válvula de control de precisión
No se puede mover relativamenteAjuste de transiciónAjuste deslizanteh5h6h7
h8
h9Montaje para permitir el movimiento manual, con aplicación de lubricante (posicionamiento de alta calidad).
Pieza deslizante especial de alta precisión
Parte estacionaria sin importancia
Se puede desmontar y volver a montar sin dañar los componentes.La fuerza no se puede transmitir únicamente mediante la fuerza de ajuste.Montar una llanta y un resalte juntos
Montaje del engranaje de un dispositivo de engranaje de precisión
Ajuste a presiónh5
h6
js6Accesorio que se adapta a un ligero hueco.
Ajuste de precisión que bloquea ambas piezas durante el uso.
Herraje que permite el montaje y desmontaje con martillo de madera o plomo.
Montaje de bridas de acoplamiento entre sí
Ruta y pin del gobernador
Montaje de una llanta dentada y un saliente
 

Información básica

TYPE Brida Piloto Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Cilindro exterior acabado superficial Ninguno Tipo de brida Piloto bridado
Longitud Simple Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)(mm) -0.009 Excentricidad(µm) 12 Material del rodamiento 52100 Cojinete de acero equivalente
Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello orificio escariado Estándar