(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo, compacto.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida, sencillo, compacto.
  • Descuento por volumen

Se agregan nuevas opciones de grasa (tipo A: grasa Alvania S2, tipo Y: AFF de THK). [3/31/23]
Este tipo compacto es de 4 a 5 mm más pequeño en diámetro de brida (dimensión H) y 2 mm más pequeño en OD (dimensión D) que el tipo estándar.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Bujes lineales con bridas: tipo compacto, simple: Related Image
· Materiales
TipoCilindro externoBolasRetenedorTemperatura de funcionamiento ambiente.[ A ] Accesorios
Brida redondaBrida cuadradaBrida compacta[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material
LHRKLHSKLHCKAcero para rodamiento 52100 equivalente58HRC~-Acero para rodamiento 52100 equivalentePlástico
(Duracon M90)
-20~80°CSello [ M ]Material
Caucho nitrilo
(-20~120°C)
LHRKMLHSKMLHCKMElectrólitico
Niquelado
Acero inoxidable 440C equivalente

Especificaciones

drTolerancia DLHTdd1trP.C.D.WFAExcentricidadBolas
Filas
* PerpendicularidadCapacidad de carga básicaMasa (g)
ToleranciaSin tratamiento de superficiesTratamiento de superficiesToleranciaC
(Dinámico) N
Co
(Estático) N
Brida redondaBrida cuadradaBrida compacta
6100
-0.011
0
-0.015
19±0.32553.563.131920-190.01260.012131155181415
80130024282223-22235277272224
10-0.00917-0.013-0.018293564.57.54.13.752727-27368433524146
12190030383029-30381449645055
1626-0.016-0.021374436342427608716967783
[ ! ]Para las precauciones de uso, ver >> Haga clic aquí
* Perpendicularidad de la pieza D respecto de la superficie de montaje de la brida kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LHCK6
LHCK6G
LHCK6H
LHCK6L
LHCK8
LHCK8G
LHCK8H
LHCK8L
LHCK10
LHCK10G
LHCK10H
LHCK10L
LHCK12
LHCK12G
LHCK12H
LHCK12L
LHCK16
LHCK16G
LHCK16H
LHCK16L
LHCKM6
LHCKM6G
LHCKM6H
LHCKM6L
LHCKM8
LHCKM8G
LHCKM8H
LHCKM8L
LHCKM10
LHCKM10G
LHCKM10H
LHCKM10L
LHCKM12
LHCKM12G
LHCKM12H
LHCKM12L
LHCKM16
LHCKM16G
LHCKM16H
LHCKM16L
LHRK6
LHRK6G
LHRK6H
LHRK6L
LHRK8
LHRK8G
LHRK8H
LHRK8L
LHRK10
LHRK10G
LHRK10H
LHRK10L
LHRK12
LHRK12G
LHRK12H
LHRK12L
LHRK16
LHRK16G
LHRK16H
LHRK16L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Forma de brida Material del rodamiento Engrasado lleno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno61910131155Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno61910131155Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno61910131155Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno61910131155Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno82413235277Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno82413235277Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno82413235277Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno82413235277Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno102917368433Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno102917368433Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno102917368433Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno102917368433Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Ninguno123019381449Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno123019381449Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno123019381449Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno123019381449Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno163726608716Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno163726608716Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno163726608716Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno163726608716Brida compacta52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Chapado] Niquelado sin electrodos61910131155Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos61910131155Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos61910131155Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos61910131155Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos82413235277Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos82413235277Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos82413235277Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos82413235277Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos102917368433Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos102917368433Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos102917368433Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos102917368433Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10[Chapado] Niquelado sin electrodos123019381449Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos123019381449Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos123019381449Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos123019381449Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos163726608716Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos163726608716Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos163726608716Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10[Chapado] Niquelado sin electrodos163726608716Brida compactaAcero inoxidable 440C equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno61910131155Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno61910131155Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno61910131155Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno61910131155Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno82413235277Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno82413235277Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno82413235277Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno82413235277Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno102917368433Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno102917368433Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno102917368433Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno102917368433Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno123019381449Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno123019381449Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno123019381449Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno123019381449Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno163726608716Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteEstándar (aceite antioxidante)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno163726608716Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo G (Partículas bajas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno163726608716Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo H (para alimentos y bebidas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno163726608716Brida redonda52100 Cojinete de acero equivalenteTipo L (resistencia al calor)

Cargando…

Más información

Bujes lineales con bridas: tipo compacto, simple: Related Image
Para ver los días de envío, el precio y el rendimiento, consulte >> Haga clic aquí
 

Información básica

TYPE Brida Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior 52100 Cojinete de acero equivalente Tipo de brida Brida estándar Tipo de lubricación Estándar
Tipo Brida estándar Longitud Simple Tipo de recirculación de bolas Simple
Precisión Alto grado Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)(mm) -0.009 Excentricidad(µm) 12
Material de retención Plástico (Equivalente Duracon M90) Sellos Con sello orificio escariado Estándar