(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas del eje Z: carga media para el ajuste de la herramienta con holgura mínima

Etapas del eje Z: carga media para el ajuste de la herramienta con holgura mínima
  • Descuento por volumen

Tiene un mecanismo para suprimir la reacción mediante el uso de una tuerca recubierta de nylon y, por lo tanto, es adecuado para la instalación / ajuste por primera vez de la cámara, etc.

  • Componentes inCAD
Etapas del eje Z: carga media para el ajuste de la herramienta con holgura mínima: imagen relacionada
Etapas del eje Z: carga media para el ajuste de la herramienta con holgura mínima: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 5052
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorios: pasador: MS3-10 x 2 piezas
Tornillo de cabeza hueca hexagonal: CB3-10 x 4 piezas

Especificaciones

Número de parte
XKEMA40
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso
(g)
TipoNo.
XKEMA4040x40±34970
6060x60±598160
[ ! ]Las cargas permitidas son para usar en la configuración del eje Z (en la orientación que se muestra en la foto). [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XKEMA40
XKEMA60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~504040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~1006060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Rango de desplazamiento (dirección Z)(mm) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación Material de mesa Aleación de aluminio 5052
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Abrazadera Tornillo de cabeza hueca hexagonal
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.7 Diámetro del husillo de bolas(φ) 1