(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas del eje Z: carga media para el ajuste

Etapas del eje Z: carga media para el ajuste
  • Descuento por volumen

Etapas de precio económico especialmente adecuadas para cambios de configuración de cámara y dispensador

  • Componentes inCAD
Etapas del eje Z: carga media para el ajuste: imagen relacionada
Etapas del eje Z: carga media para el ajuste: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal CB3-10, 4 piezas

Especificaciones

Número de parte
XKDSP60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.
XKDSP4040x40±619.60.10
6060x6039.20.19
[ ! ]Recorrido por rotación: 1.5 mm [! ] Graduación mínima: 0.5 mm
[ ! ]Las cargas permitidas son para usar en la configuración del eje Z (en la orientación que se muestra en la foto).
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XKDSP40
XKDSP60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~304040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~506060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Rango de desplazamiento (dirección Z)(mm) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Abrazadera Tornillo de cabeza hueca hexagonal
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 1.5 Diámetro del husillo de bolas(φ) 1