(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de ajuste simplificado del eje X - tornillo de alimentación

Unidad de ajuste simplificado del eje X - tornillo de alimentación
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Plataforma de dimensión fija de la unidad de ajuste simplificado basada en el tornillo de alimentación.

  • Componentes inCAD
Etapas simplificadas para el ajuste: eje X, tornillo de alimentación: imagen relacionada
Etapas simplificadas para el ajuste: eje X, tornillo de alimentación: imagen relacionada
Etapas simplificadas para el ajuste: eje X, tornillo de alimentación: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalEjePerillaTornillo de alimentación[ A ] Accesorios
Manija estándarMango grande[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material
EstándarXKNEJXKJLAleación de aluminioAnodizado negroAcero inoxidable 304Acero inoxidable 303Acero inoxidable 304Número 20: CBSST3-12, 4 piezas (cabeza baja)
Número 25: SCB3-10, 4 piezas
Número 40, 40 A, 60, 60 A: SCB4-10, 4 piezas
Agujeros de montaje M6XKJMXKJML

Especificaciones

Número de parte
XKNEJ40
XKJML60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)ALZBPXd1d2Capacidad de carga (N)Peso
(kg)
TipoNo.HorizontalVertical
XKNEJ
XKJL
2020x20±1720668208513.262.319.69.80.04
2525x2525712511563.53.20.05
4040x40±194090104018754.57.54.239.219.60.10
40A40x25±1717.5250.10
6060x60±13601201560301050.18
60A60x40±2325400.15
XKJM
XKJML
6060x60±1315600.18
[ ! ]Recorrido por rotación 0.7 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas simplificadas para el ajuste: eje X, tornillo de alimentación: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XKJL20
XKJL20-CLC
XKJL20-MMR
XKJL20-MMR-CLC
XKJL25
XKJL25-CLC
XKJL25-MMR
XKJL25-MMR-CLC
XKJL40
XKJL40-CLC
XKJL40-MMR
XKJL40-MMR-CLC
XKJL40A
XKJL40A-CLC
XKJL40A-MMR
XKJL40A-MMR-CLC
XKJL60
XKJL60-CLC
XKJL60-MMR
XKJL60-MMR-CLC
XKJL60A
XKJL60A-CLC
XKJL60A-MMR
XKJL60A-MMR-CLC
XKJM60
XKJML60
XKNEJ20
XKNEJ20-CLC
XKNEJ20-MMR
XKNEJ20-MMR-CLC
XKNEJ25
XKNEJ25-CLC
XKNEJ25-MMR
XKNEJ25-MMR-CLC
XKNEJ40
XKNEJ40-CLC
XKNEJ40-MMR
XKNEJ40-MMR-CLC
XKNEJ40A
XKNEJ40A-CLC
XKNEJ40A-MMR
XKNEJ40A-MMR-CLC
XKNEJ60
XKNEJ60-CLC
XKNEJ60-MMR
XKNEJ60-MMR-CLC
XKNEJ60A
XKNEJ60A-CLC
XKNEJ60A-MMR
XKNEJ60A-MMR-CLC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Perno de abrazadera para fijar la mesa Tamaño de la etapa
(mm)
Forma de la manija Montaje de placa con sello de escala
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2020Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)20-20Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2020Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2020Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2020Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2525Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)25-25Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2525Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2525Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2525Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 (recorrido 20 mm)4040Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)40-40Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 (recorrido 20 mm)4040Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 (recorrido 20 mm)4040Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 (recorrido 20 mm)4040Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)2540Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)40-25Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)2525Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)2525Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)2525Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)60-60Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)60-40Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4040Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4040Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4040Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)60-60Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)60-60Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2020Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)20-20Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2020Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2020Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2020Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2525Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)25-25Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2525Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2525Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 (recorrido 20 mm)2525Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 (recorrido 20 mm)4040Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)40-40Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)

10 Días

1030.1~50hasta ± 10 (recorrido 20 mm)4040Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)

10 Días

1030.1~50hasta ± 10 (recorrido 20 mm)4040Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 (recorrido 20 mm)4040Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)2540Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)40-25Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)2525Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)2525Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)2525Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)60-60Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)60-40Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4040Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4040Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4040Cambiar abrazadera (perilla moleteada)-Manija estándarMMR (placa escalada provista)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Etapas simplificadas para el ajuste: eje X, tornillo de alimentación: imagen relacionada
 

Información básica

Método de alimentación Tornillo de alimentación Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Mecanismo rector Diapositiva del eje Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 10.5 Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.7