(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de ajuste simplificado del eje Z: tornillo de alimentación, alta carga

Unidad de ajuste simplificado del eje Z: tornillo de alimentación, alta carga
  • Descuento por volumen

La unidad de tornillo de alimentación con soporte del eje Z se ofrece con 4 tamaños opcionales.

  • Componentes inCAD
Etapas simplificadas del eje Z para ajuste - Tornillo de alimentación, carga alta: imagen relacionada
Etapas simplificadas del eje Z para ajuste - Tornillo de alimentación, carga alta: imagen relacionada
Etapas simplificadas del eje Z para ajuste - Tornillo de alimentación, carga alta: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalEjePerillaTornillo de alimentación[ A ] Accesorios
Manija estándarMango grande[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material
ZKNEJZKJLAleación de aluminioAnodizado negroAcero inoxidable 304Acero inoxidable 303Acero inoxidable 304Tornillo de cabeza hexagonal
(SCB4-15) 2 piezas

Especificaciones

Número de parte
ZKJL40
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)ZLPWXNCapacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.
ZKNEJ
ZKJL
2020x20± 78668361010 9.80.08
2525x257111150.10
4040x40± 910901846181519.60.22
6060x60±1315120305640200.39
[ ! ]Recorrido por rotación: 0.7 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas simplificadas del eje Z para ajuste - Tornillo de alimentación, carga alta: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZKJL20
ZKJL20-CLC
ZKJL20-MMR
ZKJL20-MMR-CLC
ZKJL25
ZKJL25-CLC
ZKJL25-MMR
ZKJL25-MMR-CLC
ZKJL40
ZKJL40-CLC
ZKJL40-MMR
ZKJL40-MMR-CLC
ZKJL60
ZKJL60-CLC
ZKJL60-MMR
ZKJL60-MMR-CLC
ZKNEJ20
ZKNEJ20-CLC
ZKNEJ20-MMR
ZKNEJ20-MMR-CLC
ZKNEJ25
ZKNEJ25-CLC
ZKNEJ25-MMR
ZKNEJ25-MMR-CLC
ZKNEJ40
ZKNEJ40-CLC
ZKNEJ40-MMR
ZKNEJ40-MMR-CLC
ZKNEJ60
ZKNEJ60-CLC
ZKNEJ60-MMR
ZKNEJ60-MMR-CLC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de desplazamiento (dirección Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Perno de abrazadera para fijar la mesa Forma de la manija Montaje de placa con sello de escala
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm2020-Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm202010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm202010Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm202010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm2525-Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm252510Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm252510Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm252510Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm4040-Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm404010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm404010Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm404010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 20 mm6060-Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 20 mm606010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Mango grandeEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 20 mm606010Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 20 mm606010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Mango grandeMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm2020-Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm202010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm202010Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm202010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm2525-Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm252510Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm252510Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm252510Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta ± 10 mm4040-Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm404010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm404010Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10hasta ± 10 mm404010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 20 mm6060-Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 20 mm606010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándar-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 20 mm606010Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10± 10 a 20 mm606010Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarMMR (placa escalada provista)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Tornillo de alimentación Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Mecanismo rector Diapositiva del eje Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.7 Diámetro del husillo de bolas(φ) 1