(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de ajuste simplificado del eje X - Tornillo L/R para ajuste de ancho

Unidad de ajuste simplificado del eje X - Tornillo L/R para ajuste de ancho
  • Descuento por volumen

Dos mesas se abren y cierran con la operación de una sola perilla. Compare el precio con la fabricación interna.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro
[A] Accesorios: Tornillo de cabeza hueca hexagonal ( haga clic aquí SCB5-20), 4 piezas

Especificaciones

Número de parte
XANON150
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.
XANON6040x2060 (30 por lado)2.5 (1.25 por lado)98 (49 por lado)0.64
15060x40150 (75 por lado)3.5 (1.75 por lado)196 (98 por lado)2.16
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Graduación mínima: 1 mm.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XANON60
XANON60-R
XANON150
XANON150-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Método de alimentación (paso de alimentación)
(mm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)2040262.5 (un lado 1.25)Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)2040262.5 (un lado 1.25)Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100± 51 ~ (recorrido 101 mm ~)4060323.5 (un lado 1.75)Estándar
1 Pieza(s)

8 Días

1050.1~100± 51 ~ (recorrido 101 mm ~)4060323.5 (un lado 1.75)Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Material de mesa Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficie de mesa Recubrimiento de óxido negro Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado
Método de alimentación (tipo de tornillo izquierdo y derecho) Operación de manija