(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de ajuste simplificado del eje XY - tornillo de alimentación, alta carga

Unidad de ajuste simplificado del eje XY - tornillo de alimentación, alta carga
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Para la superficie de la plataforma, el tamaño está disponible dentro del rango entre 20x20 mm y 60x60 mm. Los ejes XY se pueden ajustar fácilmente.

  • Componentes inCAD
Etapas simplificadas del eje XY para el tornillo de alimentación de ajuste, carga alta: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalEjePerillaTornillo de alimentación[ A ] Accesorios
Manija estándarMango grande[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material
XYKNEJXYKJLAleación de aluminioAnodizado negroAcero inoxidable 304Acero inoxidable 303Acero inoxidable 304Número 20: CBSST3-12, 4 piezas
Número 25: SCB3-10, 4 piezas
Número 40, 60: SCB4-10, 4 piezas

Especificaciones

Número de parte
XYKNEJ40
XYKJL60L
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.Mango grande
(Manija estándar)
XYKNEJ
(Mango grande)
XYKJL
20(Asa superior e inferior grandes)
L
(Solo asa superior grande)
A
(Solo fondo con asa grande)
B
20x20±718.60.10
2525x250.13
4040x40±936.20.27
6060x60±1336.20.48
[ ! ]Recorrido por rotación: 0.7 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Etapas simplificadas del eje XY para el tornillo de alimentación de ajuste, carga alta: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYKJL20A
XYKJL20B
XYKJL20L
XYKJL25A
XYKJL25B
XYKJL25L
XYKJL40A
XYKJL40B
XYKJL40L
XYKJL60A
XYKJL60B
XYKJL60L
XYKNEJ20
XYKNEJ20-CLC
XYKNEJ20-MMR
XYKNEJ20-MMR-CLC
XYKNEJ25
XYKNEJ25-CLC
XYKNEJ25-MMR
XYKNEJ25-MMR-CLC
XYKNEJ40
XYKNEJ40-CLC
XYKNEJ40-MMR
XYKNEJ40-MMR-CLC
XYKNEJ60
XYKNEJ60-CLC
XYKNEJ60-MMR
XYKNEJ60-MMR-CLC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Rango de desplazamiento (dirección Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Perno de abrazadera para fijar la mesa Forma de la manija Montaje de placa con sello de escala
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2020Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)A (solo asa superior grande)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2020Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)B (solo fondo de mango grande)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2020Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)L (Mango grande arriba y abajo)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2525Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)A (solo asa superior grande)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2525Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)B (solo fondo de mango grande)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2525Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)L (Mango grande arriba y abajo)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 mm4040Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)A (solo asa superior grande)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 mm4040Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)B (solo fondo de mango grande)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 mm4040Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)L (Mango grande arriba y abajo)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~50± 10 a 20 mm6060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)A (solo asa superior grande)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~50± 10 a 20 mm6060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)B (solo fondo de mango grande)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~50± 10 a 20 mm6060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)L (Mango grande arriba y abajo)Estándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2020Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2020Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2020Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2020Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2525Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2525Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2525Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30hasta ± 10 mm2525Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 mm4040Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 mm4040Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 mm4040Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50hasta ± 10 mm4040Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~50± 10 a 20 mm6060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 20 mm6060Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarEstándar (sin placa con escala)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 20 mm6060Sin cambio de abrazadera (tornillo de fijación)Manija estándarMMR (placa escalada provista)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~50± 10 a 20 mm6060Cambiar abrazadera (perilla moleteada)Manija estándarMMR (placa escalada provista)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de alimentación Tornillo de alimentación Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Mecanismo rector Diapositiva del eje Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 27 Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.7 Diámetro del husillo de bolas(φ) 1