(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas manuales del eje XY: estándar, cola de milano, alta precisión, mango extendido, paso de 4,2 mm, XYSC

Platinas manuales del eje XY: estándar, cola de milano, alta precisión, mango extendido, paso de 4,2 mm, XYSC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se pueden usar agujeros para clavijas en las placas superior e inferior para asegurar la repetibilidad de localización.

  • Componentes inCAD
Cola de milano de eje XY de alta precisión, etapas de tornillo deslizante - Mango estándar / extendido (plomo 4.2 mm) -: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio [S] Tratamiento superficial: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XYSC60
[ ! ]Etapas estándar con especificaciones similares: combinación de XFHT Haga clic aquí
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Precisión de viaje (µm)Peso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.RectitudParalelismoTipo ML
XYSC4040x40±114.214.720300.20SCB4-5
6060x60±2124.5300.38
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Cola de milano de eje XY de alta precisión, etapas de tornillo deslizante - Mango estándar / extendido (plomo 4.2 mm) -: Imagen relacionada
Cola de milano de eje XY de alta precisión, etapas de tornillo deslizante - Mango estándar / extendido (plomo 4.2 mm) -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYSC40
XYSC60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1026~4026~40404014.7±11±1120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041~6041~60606024.5±21±2130

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) ± 10 a 30 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 35.1~40 Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 36
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 4.2