(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas de goniómetro manual - uso simétrico, 2 ejes, ranura en cola de milano, DSGFWG

Platinas de goniómetro manual - uso simétrico, 2 ejes, ranura en cola de milano, DSGFWG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pila simétrica, etapas de 2 ejes utilizables en espacios limitados.

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte
DSGFWG60-60
DSGFWG80-100-R
( [!] Nota) Para obtener detalles de la dimensión, consulte los datos CAD o los detalles de la dimensión de la etapa de 1 eje del catálogo en Haga clic aquí .
Número de parteConfiguración de escenario (GFG: haga clic aquí )Recorrido (mm)
(Arriba / abajo)
Capacidad de carga horizontal (N)Número de pieza de referencia (página)
TipoNo.Parte superiorFondo
DSGFWG25-20GFG25-20-NRGFG25-35±15/±1019.6GFWG
( Haga clic aquí )
25-20-RGFG25-20GFG25-35-NR
30-30GFG30-30-NRGFG30-44±10/±109.8
30-30-RGFG30-30GFG30-44-NR
40-25GFG40-25-NRGFG40-40±20/±1527.4
40-25-RGFG40-25GFG40-40-NR
40-40GFG40-40-NRGFG40-60±15/±1026.4
40-40-RGFG40-40GFG40-60-NR
50-50GFG50-50-NRGFG50-68±10/±1024.5
50-50-RGFG50-50GFG50-68-NR
50-68GFG50-68-NRGFG50-86±10/±8
50-68-RGFG50-68GFG50-86-NR
60-35GFG60-35-NRGFG60-60±25/±2051.9
60-35-RGFG60-35GFG60-60-NR
60-60GFG60-60-NRGFG60-80±20/±1552.9
60-60-RGFG60-60GFG60-80-NR
80-100GFG80-100-NRGFG80-130±18/±1542.1
80-100-RGFG80-100GFG80-130-NR
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DSGFWG25-20
DSGFWG30-30
DSGFWG40-25
DSGFWG40-40
DSGFWG50-50
DSGFWG50-68
DSGFWG60-35
DSGFWG60-60
DSGFWG80-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSViajes (rango)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Altura total H (rango)
(mm)
Altura del centro de rotación (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Altura H del centro de rotación
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Distancia de recorrido (ángulo α)
(deg)
Distancia de recorrido (ángulo β)
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10±10~205~30~25~2525.1~3015.1~20252519.62030±15±10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~ ±105~3026~4026~4025.1~3025.1~3030309.83027±10±10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10±10~205~3026~4026~4030.1~3520.1~25404027.42535±20±15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10±10~205~3026~4026~4035.1~4035.1~40404026.44040±15±10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~ ±105~3041~6041~6035.1~4040.1~50505024.55036±10±10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~ ±105~3041~6041~6035.1~4060.1~70505024.56836±10±8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10±20~50.1~10041~6041~6040.1~5030.1~35606051.93545±25±20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10±10~2050.1~10041~6041~6035.1~4050.1~60606052.96040±20±15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10±10~2030.1~5061~9061~9050.1~6090.1~100808042.110060±18±15

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
Normalmente, las etapas de 2 ejes se configuran apilando dos etapas normales de 1 eje donde las perillas de alimentación y las abrazaderas ocupan tres lados de la etapa que dificultan el acceso del operador en ciertas instalaciones.
Este nuevo producto es una combinación de una etapa de configuración estándar y otra invertida (en espejo) para hacer una etapa libre de obstrucciones en 2 lados, permitiendo instalaciones en espacios limitados para diseños de máquinas que ahorran espacio.
(Nota). Para detalles de dimensión, vea los detalles de dimensión de etapa de 1 eje del catálogo o los datos CAD.
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado):
La perilla del tornillo de alimentación de ø12 se puede extender. >> Haga clic aquí

Ejemplo

 

Información básica

Eje Goniómetro Eje goniómetro XY Método de alimentación Engranaje de tornillo Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Latón bajo en cadmio Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar Invertido Estándar