(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas de uso simétrico del eje XY manual: ranura de detalle, tornillo de alimentación, DSXYEG (Números de pieza)

Etapas de uso simétrico del eje XY manual: ranura de detalle, tornillo de alimentación, DSXYEG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pila simétrica, etapas del eje XY utilizables en espacios limitados

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte
DSXYEG60
( [!] Nota) Para obtener detalles de dimensión, consulte los datos CAD o los detalles de dimensión de etapa del eje X del catálogo en Haga clic aquí .
Número de parteConfiguración de escenario (XEG: haga clic aquí )Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Número de pieza de referencia (página)
TipoNo.Parte superiorFondo
DSXYEG25XEG25-RXEG25±528.4XYEG
( Haga clic aquí )
25-RXEG25XEG25-R
40XEG40-RXEG40±727.4
40-RXEG40XEG40-R
60XEG60-RXEG60±933.3
60-RXEG60XEG60-R
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DSXYEG25
DSXYEG40
DSXYEG60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~30~25~2525.1~30252528.4±5±530
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105~3026~4026~4025.1~30404027.4±7±730
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1030.1~5041~6041~6030.1~35606033.3±9±934

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
Normalmente, las etapas del eje XY se configuran apilando dos etapas normales de 1 eje donde las perillas de alimentación y las abrazaderas ocupan tres lados de la etapa que dificultan el acceso del operador en ciertas instalaciones.
Este nuevo producto es una combinación de una etapa de configuración estándar y otra invertida (en espejo) para hacer una etapa libre de obstrucciones en 2 lados, permitiendo instalaciones en espacios limitados para diseños de máquinas que ahorran espacio.
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón bajo en cadmio Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5