(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje X: montaje múltiple, cola de milano, tornillo de alimentación, tornillo delgado reemplazable, XSCL

Etapas manuales del eje X: montaje múltiple, cola de milano, tornillo de alimentación, tornillo delgado reemplazable, XSCL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tornillos de alimentación tipo cola de milano. El mango se puede extender utilizando el grifo M6.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Aleación de aluminio
(Perilla de alimentación) Latón bajo en cadmio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XSCL60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.HorizontalVerticalRectitudParalelismoTipo M-L
XSCL4040x40±114.219.69.820 µm30 µm0.10SCB4-6
6060x60±2129.414.70.19
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Placa ajustable XPLT: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSCL40
XSCL60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1026~4026~40404019.6±11
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1041~6041~60606029.4±21

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

NKSM6-30 ( Haga clic aquí )
 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) ± 10 a 30 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Altura total (rango)(mm) 15.1~20
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 18 Tipo Eje X
Rectitud de la mesa(µm) 20 Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Estándar Invertido Estándar A través del orificio Ninguno
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 4.2

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf