(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje X: rodillo cruzado, alta carga, perilla hexagonal, XTOUGH

Etapas manuales del eje X: rodillo cruzado, alta carga, perilla hexagonal, XTOUGH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Platinas de rodillos transversales de acero con alta capacidad de carga y alta rigidez.

  • Componentes inCAD

Palanca de sujeción CLDM6-8-B (>> Haga clic aquí )
Palanca de sujeción CLDM6-8-B (>> Haga clic aquí )
Palanca de sujeción CLDM6-8-B (>> Haga clic aquí )
Palanca de sujeción CLDM6-8-B (>> Haga clic aquí )
Palanca de sujeción CLDM6-8-B (>> Haga clic aquí )
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Acero al carbono 1049
(Tornillo de alimentación) Acero inoxidable 304
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
XTOUGH150
[ ! ]Este producto se descontinuará en marzo de 2013.
Número de parteSuperficie del escenarioDistancia de viajeRecorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga horizontal (N)Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPesoAccesorios
(4 piezas)
TipoNo.(mm)(mm)RectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación(kg)Tipo M-L
XTOUGH8080x80±201.253926 µm15 µm50 "30 "30.125.123.00.2280.1390.05950 µm1.78SCB6-16
100100x100±2558870.358.656.00.0330.0150.0212.98
120120x120±30784142.9119.1120.00.0240.0140.0155.18SCB6-20
150150x150±401.598010 µm20 µm80 "50 "252.9210.7219.90.0090.0080.0038.48SCB8-25
200200x200±501.751176527.9439.9479.80.0040.0020.00313.82
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XTOUGH80
XTOUGH100
XTOUGH120
XTOUGH150
XTOUGH200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm61~9061~9035.1~408080392±20366150.2280.1390.0591.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm91~12091~12035.1~40100100588±25406150.0330.0150.0211.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm91~12091~12040.1~50120120784±30496150.0240.0140.0151.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~121~121~40.1~50150150980±404910200.0090.0080.0031.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~121~121~40.1~502002001176±504910200.0040.0020.0031.75

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Rodillo cruzado
Material de mesa Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Tipo Eje X
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Invertido Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf