(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, tipo de tornillo reemplazable, XEGL

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, tipo de tornillo reemplazable, XEGL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tornillos de alimentación tipo cola de milano. El mango se puede extender utilizando el grifo M6.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Latón bajo en cadmio
(Perilla de alimentación) Latón bajo en cadmio
[S] Tratamiento de superficie: tratamiento con fluororresina negra
 

Especificaciones

Número de parte
XEGL60
Número de parteSuperficie del escenarioDistancia de viajeRecorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Precisión de viaje (µm)Capacidad de carga de momento (N · m)ParalelismoPesoAccesorios (4 piezas)
TipoNo.(mm)(mm)HorizontalVerticalRectitudParalelismoCabeceoBostezandoLaminación(kg)Tipo M-L
XEGL2525x25±50.529.49.830302.01.51.340 µm0.1SCB2-8
4040x40±74.03.03.00.2SCB3-6
6060x60±939.219.65.04.04.00.5SCB4-6
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ]Placa de montaje del eje XY XPLTE: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XEGL25
XEGL40
XEGL60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~30~25~251~15252529.4±515
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~401~15404029.4±715
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6015.1~20606039.2±917

Cargando…

  1. 1

Ejemplo


FWBB6-70-E14-F6 >> Haga clic aquí
KNB6-24 >> Haga clic aquí
 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Latón bajo en cadmio Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 30
Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 0.5

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf