(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, ajuste a prueba de manipulaciones, XEGCL

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, ajuste a prueba de manipulaciones, XEGCL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapa de tornillo de alimentación deslizante de cola de milano con abrazadera de perilla de alimentación para una mejor sujeción de la posición.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Latón bajo en cadmio
(Perilla de alimentación) Aluminio
[S] Tratamiento de superficie: tratamiento con fluororresina negra

Especificaciones

Número de parte
XEGCL40
Número de parteSuperficie del escenarioDistancia de viajeRecorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Precisión de viaje (µm)Capacidad de carga de momento (N · m)ParalelismoPesoAccesorios (4 piezas)
TipoNo.(mm)(mm)HorizontalVerticalRectitudParalelismoCabeceoBostezandoLaminación(kg)Tipo M-L
XEGCL2525x25±50.529.49.830302.01.51.340 µm0.08SCB2-8
4040x40±74.03.03.00.20SCB3-6
6060x60±939.219.65.04.04.00.50SCB4-6
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ]Placa de montaje del eje XY XPLTE: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XEGCL25
XEGCL40
XEGCL60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~30~25~251~15252529.4±515
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105~3026~4026~401~15404029.4±715
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~5041~6041~6015.1~20606039.2±917

Cargando…

  1. 1

Más información

Método de refuerzo de abrazadera

Ejemplo

 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Latón bajo en cadmio Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 30
Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Abrazadera reforzada Split Split
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 0.5

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf