(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles para interruptores y sensores - aluminio, dimensión L seleccionable, rieles DIN

Rieles para interruptores y sensores - aluminio, dimensión L seleccionable, rieles DIN
  • Descuento por volumen

Los rieles con L = 100,150 y 200 se cortarán en posiciones aleatorias.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los rieles con L = 100,150 y 200 se cortarán en posiciones aleatorias.
Rieles para interruptores y sensores - Aluminio Tipo L Dimensión seleccionable, rieles DIN: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesNúmero de parte
Superficie de instalación 27 mmSuperficie de instalación 31 mm
Para M4Para M5
Aleación de aluminio 6063-T5Anodizado claroDNR274DNR314DNR315

Especificaciones

Número de parte-L
DNR274
DNR315
-
-
150
1000
Número de parteL
DNR274
DNR314
DNR315
100
150
200
1000
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DNR274-100
DNR274-1000
DNR274-150
DNR274-200
DNR314-100
DNR314-1000
DNR314-150
DNR314-200
DNR315-100
DNR315-1000
DNR315-150
DNR315-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Superficie de instalación 27 mm para M4100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Superficie de instalación 27 mm para M41000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Superficie de instalación 27 mm para M4150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Superficie de instalación 27 mm para M4200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Superficie de instalación 31 mm para M4100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Superficie de instalación 31 mm para M41000
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Superficie de instalación 31 mm para M4150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Superficie de instalación 31 mm para M4200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Superficie de instalación 31 mm para M5100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Superficie de instalación 31 mm para M51000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Superficie de instalación 31 mm para M5150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Superficie de instalación 31 mm para M5200

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rieles para interruptores y sensores - Aluminio Tipo L Dimensión seleccionable, rieles DIN: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Carril DIN Posición del agujero Posición del agujero fija Orificios de montaje Agujeros pasantes / agujeros ranurados
Material Aleación de aluminio 6063-T5 Tratamiento de superficies Anodizado claro