(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles para interruptores y sensores - aluminio con escala, dimensión L configurable

Rieles para interruptores y sensores - aluminio con escala, dimensión L configurable
  • Menor Tiempo de Envío

Rieles de aluminio adecuados para montar sensores e interruptores y calibrados para ayudar a reposicionarlos en respuesta al cambio de configuración.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rieles para interruptores y sensores: tipo de aluminio con escala L Dimensión configurable, forma A, B, C: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Forma AForma BForma C
SENASSENBSSENCSAleación de aluminio 6063-T5Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L
SENAS3
SENCS3
-
-
100
150
Número de parteL
TipoTono
MPSEN750 60 70 80 90 100
19

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SENAS3-[50-200/1]
SENBS3-[50-200/1]
SENCS3-[50-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo ALongitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Forma de riel AForma A50 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Rail Shape BForma B50 ~ 200
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Rail Shape CForma C50 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Posición del agujero Posición del agujero fija Orificios de montaje Agujeros pasantes / agujeros ranurados Material Aleación de aluminio 6063-T5
Tratamiento de superficies Anodizado claro No. (Tamaño de tuerca compatible)(mm) 3