(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Use esto para establecer la posición de referencia de las plantillas de inspección de sujeción y las piezas del panel.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | H | - | B | - | T | - | M | - | D | - | N | - | W |
KJCLPS40 KJCLP60 | - - | H15 H20 | - | B5 | - - | T10 T10 | - - | M5 M7 | - - | D10 D15 | - - | N25 N30 | - - | W2.0 W3.0 |
Número de parte | H | B | T | M | D | N | W Incremento de 0.1 mm | |
Tipo | L | |||||||
KJCLPS | 40 | 15 20 | 5 | 10 15 | 5 7 | 10 15 20 (N> D) | 20 25 30 | Cuando T = 10 0~7 Cuando T = 15 0~12 |
10 | 20 25 | |||||||
60 | 5 10 | 25 30 35 | ||||||
80 | 15 20 30 |
Número de Parte |
---|
KJCLPS40-H[15,20]-B[5,10]-T[10,15]-M[5,7]-D[10,15,20]-N[20,25,30]-W[0-12/0.1] |
KJCLPS60-H[15,20]-B[5,10]-T[10,15]-M[5,7]-D[10,15,20]-N[25,30,35]-W[0-12/0.1] |
KJCLPS80-H[15,20]-B[5,10]-T[10,15]-M[5,7]-D[10,15,20]-N[25,30,35]-W[0-12/0.1] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente