(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios placa angular - placa base

Accesorios placa angular - placa base
  • Descuento por volumen

A: 90
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de la placa angular: placa base, consulte las secciones siguientes:

Elementos de plantillas de inspección - Unidades de placa angular: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045

Especificaciones

Número de parte
JIP90
Número de partePlaca de ángulo aplicableBZH
TipoA
JIP90JI_ _ _50901530
115JI_ _ _751153050
140JI_ _ _1001605070
Número de Parte
JIP90
JIP115
JIP140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1090
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10115
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10140

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Elementos de plantillas de inspección - Unidades de placa angular: imagen relacionada