(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para plantillas de inspección: bloque de posicionamiento

Casquillos para plantillas de inspección: orificio recto, lado opuesto de la brida y tipo de extremo roscado: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
 

Especificaciones

Número de parte-P-W-R-S
KJRSB
KJRSBR
-
-
P10.0
P10.0

-

W6.00

-

R2.0
-
-
S2.00
S1.65
Número de parteRonda y Plaza ComúnSolo cuadradoS
Incremento de 0.05 mm
H
TipoForma del agujeroP
Incremento de 0.05 mm
W
Incremento de 0.05 mm
R
Incremento de 0.05 mm
KJRS(Redondo)
B

(Cuadrado)
BR
3.00~22.00P≥W
(W≥3.00)
0.2≤R≤W/20.5~5.00S+37.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJRSB-P[3-22/0.05]-S[0.5-5/0.05]
KJRSBR-P[3-22/0.05]-W[3-22/0.05]-R[0.2-11/0.1]-S[0.5-5/0.05]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del agujero W
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Redondo-3 ~ 22-0.5 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Cuadrado3 ~ 223 ~ 220.2 ~ 110.5 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bujes para plantillas de inspección: orificio recto opuesto al lado de la brida y tipo de extremo roscado: Imagen relacionada