(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Casquillos para plantillas de inspección: orificio roscado, escariado, con hombro en el extremo opuesto

Bujes para plantillas de inspección: orificio recto opuesto al lado de la brida y tipo de extremo roscado: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ]
Material
[ H ] DurezaTipo
Tipo estándar
(D   0
-0.02)
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCKJBNM
Tipo de ajuste a presión
(DP6)
Equivalente a la herramienta de acero SKS93 (JIS)50~60HRCKJBPNM

Especificaciones

Número de parte-P-M-L-B
TipoD
KJBNM10-P5.00-M4-L15-B10
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
M (P≥M)L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 1 mm
NR
TipoD


Estándar (D 0
-0.02)
KJBNM
83.00~6.00340
[ ! ]Cuando L = 0, especifique P como 0.

3~25
Cuando P≤3.59, L≤Px2.5
Cuando P≥3.60 L≤Px3
5~25
(M≤B≤Mx3)
Para M3
(M≤B≤Mx2)
D+41.0
104.00~8.0045682.0
124.00~10.00456810
Presione Fit (D P6 )
KJBPNM

168.00~14.005681012
2010.00~18.00
2515.00~23.00

Modificaciones

Bujes para plantillas de inspección: orificio recto opuesto al lado de la brida y tipo de extremo roscado: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJBNM8-P0-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBNM8-P0-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBNM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBNM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBNM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBNM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBNM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBNM12-P0-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBNM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBNM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBNM16-P[8-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBNM16-P[8-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBNM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBNM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBNM25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBPNM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L0-B[5-25/1]
KJBPNM8-P[3-6/0.01]-M[3,​4]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBPNM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L0-B[5-25/1]
KJBPNM10-P[4-8/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBPNM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L0-B[5-25/1]
KJBPNM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBPNM16-P[8-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBPNM16-P[8-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBPNM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L0-B[5-25/1]
KJBPNM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
KJBPNM25-P[15-23/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[3-25/1]-B[5-25/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTolerancia de diámetro exterior Tipos Diámetro del buje
(φ)
I.D. P
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
Selección del diámetro del tornillo (grueso) [M]
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar805 ~ 2503 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar805 ~ 253 ~ 253 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar83 ~ 65 ~ 2503 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar83 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar104 ~ 85 ~ 2504 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar104 ~ 85 ~ 253 ~ 254 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar1205 ~ 2504 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar1205 ~ 253 ~ 254 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar124 ~ 105 ~ 2504 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar124 ~ 105 ~ 253 ~ 254 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar168 ~ 185 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar168 ~ 185 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar2010 ~ 185 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar2010 ~ 185 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10EstándarTipo estándar2515 ~ 235 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ajuste de prensaTipo de ajuste a presión83 ~ 65 ~ 2503 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ajuste de prensaTipo de ajuste a presión83 ~ 65 ~ 253 ~ 253 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ajuste de prensaTipo de ajuste a presión104 ~ 85 ~ 2504 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ajuste de prensaTipo de ajuste a presión104 ~ 85 ~ 253 ~ 254 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ajuste de prensaTipo de ajuste a presión124 ~ 105 ~ 2504 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ajuste de prensaTipo de ajuste a presión124 ~ 105 ~ 253 ~ 254 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ajuste de prensaTipo de ajuste a presión168 ~ 185 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ajuste de prensaTipo de ajuste a presión168 ~ 185 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ajuste de prensaTipo de ajuste a presión2010 ~ 185 ~ 2505 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ajuste de prensaTipo de ajuste a presión2010 ~ 185 ~ 253 ~ 255 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Ajuste de prensaTipo de ajuste a presión2515 ~ 235 ~ 253 ~ 255 ~ 12

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Con hombro Tipo de agujero interno 1 niveles Forma del agujero Forma redonda
No tocar o tocar con oquedad Material Acero Acabado superficial Ninguno
Dureza Presencia Material Acero para herramientas SKS93 Detalles de dureza 50 - 60 HRC