(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: roscados, redondos, de 1 paso

Pasadores ranurados para plantillas de inspección: roscados, redondos, de 1 paso

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Adecuado cuando se sujeta una pieza de trabajo con profundidad.

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material
P 0
-0.02
P g6
KJPLMKJPGLMAcero al carbón 1045

Especificaciones

Número de parte-P-M-L-B-Z
Tipod
KJPLM16-P12-M6-L130-B15-Z30
Número de parte-P-S-M-W-D-H-Z
Tipod
KJPLDM20-P15-S9-M8-W35-D36-H20-Z50
(2 pasos)
Pg6
4.00~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~23.00-0.007
-0.020
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
M (P≥M)Incremento de 1 mmZ
TipodLB
(P 0
-0.02)
KJPLM
(P g6 )
KJPGLM
124.00~10.00456835~1455~2530
40
50
166.00~14.00456810S1012(M≤B≤Mx3)
2010.00~18.0056810S1012(Cuando P <12, L + B≤100)
2515.00~23.00(Cuando P≥12, L + B≤150)
[ ! ]S10 es hilo fino (paso 1.25).

Modificaciones

[ ! ]Solo para cadenas, ver >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KJPGLM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[35-100/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM16-P[6-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM16-P[6-14/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM20-P[10-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM20-P[10-18/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM25-P[15-23/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM25-P[15-23/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[35-100/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM16-P[6-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM16-P[6-14/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM20-P[10-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM20-P[10-18/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM25-P[15-23/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM25-P[15-23/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de inserción P tolerancia de dimensión Diámetro exterior D
(φ)
B
(mm)
Longitud del mango Z
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Selección del diámetro del hilo (grueso) [M]
(mm)
Selección de diámetro de hilo (fino) [MS]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10g6125 ~ 2530 ~ 5035 ~ 1004 ~ 104 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10g6165 ~ 2530 ~ 5035 ~ 1506 ~ 144 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10g6165 ~ 2530 ~ 5035 ~ 1506 ~ 14-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10g6205 ~ 2530 ~ 5035 ~ 15010 ~ 184 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10g6205 ~ 2530 ~ 5035 ~ 15010 ~ 18-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10g6255 ~ 2530 ~ 5035 ~ 15015 ~ 234 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10g6255 ~ 2530 ~ 5035 ~ 15015 ~ 23-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.02125 ~ 2530 ~ 5035 ~ 1004 ~ 104 ~ 8-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.02165 ~ 2530 ~ 5035 ~ 1506 ~ 144 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.02165 ~ 2530 ~ 5035 ~ 1506 ~ 14-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.02205 ~ 2530 ~ 5035 ~ 15010 ~ 184 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.02205 ~ 2530 ~ 5035 ~ 15010 ~ 18-10
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.02255 ~ 2530 ~ 5035 ~ 15015 ~ 234 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

100/-0.02255 ~ 2530 ~ 5035 ~ 15015 ~ 23-10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Clavija de enchufe A Recto Forma de la cabeza Forma redonda
Estilo de punta Rosca macho Forma del hombro Forma redonda Material Equivalente al acero bajo en carbón 1045
Dureza No endurecido