(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para plantillas de inspección: placas angulares de sujeción

Elementos de plantillas de inspección - Placa de ángulo de abrazadera: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045

Especificaciones

Número de parte-H-B-T-M-D-N-W
KJCLPS40
KJCLP60
-
-
H15
H20
-
B5
-
-
T10
T10
-
-
M5
M7
-
-
D10
D15
-
-
N25
N30
-
-
W2.0
W3.0
Número de parteHTMDNW
Incremento de 0.1 mm
TipoL
KJCLP4015

20
10

15
5

7
10
15
20

(N> D)
25

30

35
Cuando T = 10
0~7

Cuando T = 15
0~12
60
8015
20
30
Número de Parte
KJCLP40-H[15,​20]-T[10,​15]-M[5,​7]-D[10,​15,​20]-N[20,​25,​30]-W[0-12/0.1]
KJCLP60-H[15,​20]-T[10,​15]-M[5,​7]-D[10,​15,​20]-N[25,​30,​35]-W[0-12/0.1]
KJCLP80-H[15,​20]-T[10,​15]-M[5,​7]-D[10,​15,​20]-N[25,​30,​35]-W[0-12/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
W
(mm)
Longitud L
(mm)
D
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 200 ~ 124010 ~ 205 ~ 720 ~ 3010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 200 ~ 126010 ~ 205 ~ 725 ~ 3510 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015 ~ 200 ~ 128010 ~ 205 ~ 725 ~ 3510 ~ 15