(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cabezas de metal para abrazaderas de palanca - estándar

Cabezas de metal para abrazaderas de palanca - estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] es un perno normal. [Aplicaciones]pernos para abrazaderas de palanca.

  • Componentes inCAD
Elementos de los componentes de la abrazadera: cabezas roscadas de metal para abrazaderas, tipo de caucho: Related Image
· Materiales
TipoParte de la puntaParte del perno
[M] Material[H] Dureza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MC_-_ _Nitrilo NBR
Caucho
Shore A70AceroCromato trivalente
MCS_-_ _Acero inoxidable-

Especificaciones

Numero de parte
MC4-32
MCS6-37
Numero de parteM-ℓ
(Longitud efectiva de la rosca)
(Longitud efectiva de la rosca)
L (O.A.L)t1t2dd1
MC4-154−1625276.511.2
MC4-324−3342
MC5-275−28382811.513.8
MC5-695−7080
MC6-376−37512121016
MC6-626−6276
MC6-876−87101
MC8-458−47632.513.51319
MC8-758−7793
MC8-1058−107123
MC10-5910−61855.518.51624
MC12-6612−661009252232
 
Numero de parteM-ℓ
(Longitud efectiva de la rosca)
(Longitud efectiva de la rosca)
L (O.A.L)t1t2dd1
MCS4-154−1625276.511.2
MCS4-324−3342
MCS6-376−3751121016
MCS8-458−47632.513.51319

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC4-15
MC4-32
MC5-27
MC5-69
MC6-37
MC6-62
MC6-87
MC8-45
MC8-75
MC8-105
MC10-59
MC12-66
MCS4-15
MCS4-32
MCS6-37
MCS8-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de perno de abrazadera No. (la longitud del tornillo es ℓ dimensión)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M415(15)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M432(32)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M527(27)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M569(69)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M637(37)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M662(62)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M687(87)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M845(44.5)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M875(74.5)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M8105(104.5)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M1059(59)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1266(66)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M415(15)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M432(32)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M637(37)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M845(44.5)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Productos Arandelas