(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas soldables - abrazadera de palanca, base de brida

Abrazaderas soldables - abrazadera de palanca, base de brida

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los brazos y las manijas se pueden soldar en una amplia libertad de ángulos, lo que permite aplicaciones en diversos escenarios.

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca - Mango vertical, base horizontal, varios tipos de propósito: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC09-1
MC09-2S
Número de piezaMC09-1MC09-2MC09-3
Material del cuerpoAcero al carbón 1018 (con buje endurecido)
Peso (g)84521304100
Fuerza de apriete (N)196049009800
Ángulo de movimiento del mango120°124°126°
Ángulo de movimiento del brazo193°193°198°

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC09-1
MC09-2
MC09-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuerza de sujecion
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9800

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca - Mango vertical, base horizontal, varios tipos de propósito: Imagen relacionada
 

Información básica

Método de fijación Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Longitud de la manija Estándar