(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazaderas de palanca - carrera suave, base de brida, fuerza de apriete 1960 N

Abrazaderas de palanca - carrera suave, base de brida, fuerza de apriete 1960 N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capacidad de retención: 1960 N | Carrera: 30 mm | Buje incorporado sin aceite (también conocido como estándar o de manguito): no requiere lubricación

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca: manija vertical, base horizontal tipo jalar-empujar: Related Image

Especificaciones

Número de pieza
MC07-14
MC08-1
Número de piezaMC08-1
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficies*Cromato trivalente
Buje libre de aceiteMDZB12-20: 1 pieza
Carrera (mm)30
Fuerza de apriete (N)1960
Ángulo de manija abierto-cerrado147°
Peso (g)380
AccesoriosTornillo de acero
*Eje: niquelado

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC08-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca: manija vertical, base horizontal tipo jalar-empujar: Related Image
 

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Tamaño de perno de abrazadera M8
Material del perno de sujeción Acero Carrera Cantidad L(mm) 30 Longitud de la manija Estándar
Tipo Empuje lateral Fuerza de sujeción (rango)(N) 1400~1999 Tipo de montaje Base de brida

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC08-1 de la serie Abrazaderas de palanca - carrera suave, base de brida, fuerza de apriete 1960 N.