(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Palancas de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 3700 N.

Palancas de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 3700 N.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

máx. . Capacidad de retencion: 3700 N | altura debajo de la barra: 88 milímetros | Altura total: 275 mm (cuando está sujeto)

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca - mango vertical, tipo de brazo largo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC06-1
FTK
Número de piezaMC06-1
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)1000 to 3700
Peso (g)
 
1500
Ángulo de brazo abierto-cerrado119°
Ángulo de manija abierto-cerrado91°
AccesoriosTornillo de acero

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC06-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca - Mango vertical, tipo de brazo largo: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cuerpo principal Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1018
Pernos de abrazadera Ajustable Tamaño de perno de abrazadera M12 Material del perno de sujeción Acero
Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 107 Tipo de longitud del brazo Brazo largo
Largo del brazo(mm) 264 Longitud de la manija Estándar Fuerza de sujeción (rango)(N) 2260~

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC06-1 de la serie Palancas de Sujeción Vertical - Brazo largo y base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 3700 N..