(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Palancas de Sujeción Vertical Doble - Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 1500 N.

Palancas de Sujeción Vertical Doble - Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 1500 N.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

máx. . Capacidad de retencion: 1500 N | altura debajo de la barra: 50 milímetros | Altura total: 289 mm (cuando está sujeto)

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • La tuerca en la parte superior del orificio de montaje se debe quitar al asegurar la unidad de abrazadera de palanca.
    Vuelva a colocar la tuerca una vez que la unidad esté montada.
Abrazaderas de palanca: mango vertical, base horizontal, tipo de 2 puntas: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC06-1
FTK
Número de piezaMC05-1
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)800 to 1500
Peso (g)2000
Distancia de viaje derecha e izquierda (mm)
 
40 to 80
Distancia de viaje de ida y vuelta (mm)60
Ángulo de brazo abierto-cerrado150°
Ángulo de manija abierto-cerrado78°
AccesoriosPerno con hule
Material: Dureza del caucho de nitrilo NBR: Shore A70

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC05-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca - Mango vertical, base horizontal, 2 puntas Tipo: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cuerpo principal Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1018
Pernos de abrazadera Ajustable Tamaño de perno de abrazadera M10 Material del perno de sujeción Almohadilla de hierro + goma
Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 75 Tipo de longitud del brazo Estándar
Largo del brazo(mm) 150 Longitud de la manija Estándar Fuerza de sujeción (rango)(N) 1050~2259

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC05-1 de la serie Palancas de Sujeción Vertical Doble - Base de montaje tipo brida. Capacidad de retención: 1500 N..