(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas de palanca - empujar/tirar lateralmente, dirección de montaje libre, fuerza de apriete 900 N

Abrazaderas de palanca - empujar/tirar lateralmente, dirección de montaje libre, fuerza de apriete 900 N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capacidad de retención: 900 N | Carrera: 20,34 mm | 360 grados montables

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca: manija horizontal, tipo de empuje: Related Image

Especificaciones

Número de pieza
MC02-1
Número de piezaMC02-1MC02-S1
Material del cuerpoAcero al carbón 1018Acero inoxidable 304
Material del eje:
Acero inoxidable 416
Pin: acero inoxidable 410
Tratamiento de superficies*Cromato trivalente
Carrera (mm)20.34
Fuerza de apriete (N)900
Ángulo de manija abierto-cerrado189°
Peso (g)120
AccesoriosTornillo de aceroTornillo de acero inoxidable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC02-1
MC02-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material del perno de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero] Acero al carbón 1018Acero
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca: manija horizontal, tipo de empuje: Related Image
 

Información básica

Soporte de montaje Sin base Tamaño de perno de abrazadera M6 Longitud de la manija Estándar
Tipo Side Push-Pull Tipo 360 ° Montable Fuerza de sujeción (rango)(N) ~1399 Tipo de montaje Dirección de montaje libre