(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de palanca horizontal: base recta, perno de punta fijo, fuerza de apriete 264,6 N

Abrazadera de palanca horizontal: base recta, perno de punta fijo, fuerza de apriete 264,6 N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capacidad de retención: 264,6 N | Altura debajo de la barra: 13,7 mm | Longitud total: 71 mm (cuando se sujeta)

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca - manija horizontal, tipo de base horizontal: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC01-1S
Número de piezaMC01-1S
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)264.6
Peso (g)
 
30
Ángulo de brazo abierto-cerrado90°
Ángulo de manija abierto-cerrado73°
Accesorios* Perno de nailon

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC01-1S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Soporte de montaje Base recta Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Tamaño de perno de abrazadera M4
Material del perno de sujeción (Nylon) Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 16.65
Tipo de longitud del brazo Estándar Largo del brazo(mm) 23 Fuerza de sujeción (rango)(N) ~269

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC01-1S de la serie Abrazadera de palanca horizontal: base recta, perno de punta fijo, fuerza de apriete 264,6 N.