(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de palanca horizontal: base con brida, perno de punta fijo, fuerza de apriete 264,6 N

Abrazadera de palanca horizontal: base con brida, perno de punta fijo, fuerza de apriete 264,6 N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Abrazadera de palanca horizontal: base con brida, perno de punta fijo, fuerza de apriete 264,6 N
  • Abrazadera de palanca horizontal: base con brida, perno de punta fijo, fuerza de apriete 264,6 N
  • Descuento por volumen

Capacidad de retención: 264,6 N | Altura debajo de la barra: 9,7 mm | Longitud total: 71 mm (cuando se sujeta)

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca: tipo agarradera horizontal: Related Image

Especificaciones

Número de pieza
MC01-1
Número de piezaMC01-1MC01-S1
Material del cuerpoAcero al carbón 1018Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)264.6
Peso (g)
 
30
Ángulo de brazo abierto-cerrado90°
Ángulo de manija abierto-cerrado73°
Accesorios* Perno de nylonTornillo de acero inoxidable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC01-1
MC01-S1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material del perno de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Acero] Acero al carbón 1018(Nylon)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca: tipo agarradera horizontal: Related Image
La combinación en este ejemplo es seleccionable en el sitio web. Detalle de selección >> Haga clic aquí
 

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Tamaño de perno de abrazadera M4 Tipo de altura del brazo Estándar
Altura del brazo(mm) 12.7 Tipo de longitud del brazo Estándar Largo del brazo(mm) 23
Fuerza de sujeción (rango)(N) ~269