(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para bolas de herramientas - soporte

Accesorios para bolas de herramientas - soporte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Use esto para el control de exactitud de los componentes de inspección.

  • Componentes inCAD
Artículos de plantillas de inspección - Soporte de almohadilla de localización: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro

Especificaciones

Número de parte
CRB20
CRBP20
CRB12
Número de parteA(B)CBola aplicable
TipoNo.
CRBC12252125CRB12
20353130CRB20
[ ! ]El producto CRBC12 se envía si no se especifica No. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CRBC12
CRBC20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la bola
(entonces)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020