(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Tipo U, con barrenos pasados, fenol.

Manijas - Tipo U, con barrenos pasados, fenol.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Método de montaje: barrenos para tornillos de cabeza hueca. Fabricadas en fenol. Longitud seleccionable.

  • Componentes inCAD
Manijas - Fenol, con contrafuerte: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material
Resina de fenol

Especificaciones

Número de parte
UPCFAN90
HHKP100
UPCDG132
Número de parteL1hHRCLcMasa
(g)
TipoL
UPCFAN9011129506.510.56.588
114135108
12014139608.513.58.5116
140161131
160181145
180201164
200221178

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UPCFAN90
UPCFAN114
UPCFAN120
UPCFAN140
UPCFAN160
UPCFAN180
UPCFAN200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje L
(mm)
Altura completa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011450
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012060
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

1014060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores de fenol Funcion adicional Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno Método de montaje Agujero circular Espesor de agarre(mm) 32