(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija - Tipo U, redondeada, montaje lateral.

Manija - Tipo U, redondeada, montaje lateral.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Manija - Tipo U, redondeada, montaje lateral.
  • Manija - Tipo U, redondeada, montaje lateral.
  • Descuento por volumen

Se puede montar directamente de lado mediante tornillos de cabeza.

  • Componentes inCAD
Manijas - Montaje lateral: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
UWANYAcero inoxidable 304 Superficie pulida

Especificaciones

Número de parte
UWANY120
Número de parteCarga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoP
UWANY120500270

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWANY120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Manijas - Montaje lateral: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Carga permisible(N) 500 Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Pulido Paso de montaje L(mm) 120 Espesor de agarre(mm) 16
Altura completa(mm) 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UWANY120 de la serie Manija - Tipo U, redondeada, montaje lateral..