(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Tipo U, redondos, angulares con diámetro reducido.

Manijas - Tipo U, redondos, angulares con diámetro reducido.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mangos con diámetro de empuñadura de pequeño tamaño.

  • Componentes inCAD
Manijas: diámetro pequeño, desplazamiento: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Acero inoxidable 304Superficie pulida

Especificaciones

Número de parte
UHFNSC80
Número de parteDHAdMCarga permisible
(N)
Masa de referencia
(g)
TipoL
UHFNSC60630167439223
8031.528
1008321810549054
1204070

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UHFNSC60
UHFNSC80
UHFNSC100
UHFNSC120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Paso de montaje L
(mm)
Espesor de agarre
(mm)
Altura completa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1039260630
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1039280631.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10490100832
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10490120840

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Funcion adicional Ninguno Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Pulido Método de montaje Hilo Femenino